LS-EMSP-AL (150X80) - Marcador de aparatos
0831621

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: atornillar, remachar, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 80 mm, anchura del campo de texto: 150 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcado de equipos en aluminio para atornillar o remachar
Rotulación de metal con alta resistencia en peso reducido
Mayor durabilidad gracias a la superficie anodizada decorativa