LS-EMLP (72X20) YE - Marcador de aparatos
0804372

Marcador de aparatos, hoja, amarillo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 16, altura del campo de texto: 20 mm, anchura del campo de texto: 72 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcado de aparatos para pegar
Marcadores de equipos preconfeccionados en el formato Lasersheet probado para un posicionamiento óptimo en el equipo de rotulación
Alto contraste mediante capa superior amarilla con rotulación en negro