El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EMLP-AL (49X15) - Marcado de aparatos
0830511

Marcado de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 49 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.
Marcado de equipos en aluminio para adherir
Rotulación de metal con alta resistencia en peso reducido
Mayor durabilidad gracias a la superficie anodizada decorativa