HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables
1249555

Juego de conectores enchufables, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 23- 22, salida de cables: recta, con soporte de contacto RJ45, con junta ranurada

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Gastos mínimos como ejecución metálica
Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación