El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Inserto de contactos
1077119

Inserto de contactos, número de polos: RJ45, tamaño: D7, tipo : RJ45, Macho, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, Adaptador para conector RJ45

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373