Interruptores de protección TMC 7 y TMC 8 en dos bloques sobre carril DIN

Interruptores de protección

Los interruptores de protección de las familias de productos TMC 7 y TMC 8 constan de módulos de protección magnetotérmicos de 1, 2 y 3 polos. Están disponibles en variantes de corriente nominal de 1 a 63 A y ofrecen una amplia protección de equipos y cables. Los interruptores de protección están disponibles en las curvas características de disparo B, C y D y cumplen las normas UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) y UL 489 (TMC 8). Todos los artículos cuentan con las homologaciones correspondientes.

Go to Product Detail Page for item 1022232
TMC 7 B2/3 TERM - Adaptador de bornas
TMC 7 B2/3 TERM - Adaptador de bornas
1022232

Adaptador para borna de alimentación para interruptor de protección TMC 72 o TMC 73, barras colectoras bifásicas o trifásicas. Valores nominales: 600 V AC/DC, 115 A. Margen de cable 10…1/0 AWG. Con certificación UL 508 para conexión de interruptores de protección con homologación UL 1077.

Sus ventajas

  • Uso en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales
  • Adecuados para diferentes tipos de red, ya que están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos
  • Protección perfectamente adaptada gracias a diferentes características de disparo y a una amplia selección de corrientes nominales
  • Stock reducido gracias a su idoneidad para aplicaciones AC y DC
  • Los accesorios opcionales permiten el control y la monitorización remotos

Visión general de las características

Interruptores de protección TMC 8 con rotulación de las ventajas individuales
Conexión por tornillo
La conexión por tornillo ofrece una tecnología de conexión probada y segura.
Indicación de estado mecánica
La indicación de estado mecánica muestra el estado actual del interruptor de protección. Una ventana roja significa que el equipo está bajo tensión. La pantalla verde indica que el interruptor de protección del lado de salida está desconectado.
Palanca oscilante
La posición del interruptor de la palanca oscilante muestra de un vistazo el estado del interruptor de protección.
Cuello extendido
Las mayores líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire permiten utilizar el interruptor de protección del tipo TMC 8 como "Branch Circuit Protection".
Pie de fijación
El pie de fijación facilita el enganche y desenganche de los interruptores de protección.
Corriente nominal de 1-63 A
Los interruptores de protección pueden utilizarse para corrientes nominales de 1-63 A y para tensiones de 120/240/277/480 V AC y 60/125 V DC.
Resistencia a cortocircuitos y capacidad de desconexión
Los interruptores de protección tienen una capacidad de desconexión en cortocircuito Ics de 7,5 kA (TMC 7) o 10 kA (TMC 8) según IEC 60947-2 y un SCCR de hasta 7,5 kA según UL 1077 (TMC 7).

Interruptores de protección fiables TMC 7 y TMC 8

Los interruptores de protección termomagnéticos de las familias TMC 7 y TMC 8 protegen de forma fiable sus aplicaciones contra sobrecorriente y cortocircuito.

El comportamiento de conmutación fiable, el disparo libre positivo no influenciable y la indicación de estado en color garantizan la seguridad durante el funcionamiento y el mantenimiento. Gracias al mecanismo de conmutación de acción rápida integrado, se reduce eficazmente el desgaste de los contactos internos, lo que aumenta la vida útil de los equipos.

Tres características de disparo diferentes y una amplia selección de corrientes nominales de hasta 63 A en variantes de interruptor de 1, 2 y 3 polos conforman una gama de productos para una protección perfectamente adaptada. Los accesorios opcionales, como relés de corriente de derivación, contactos de señalización y contactos auxiliares, facilitan el control y la evaluación remotos.

Varios interruptores de protección TMC 7 contiguos

Interruptores de protección TMC 7

Interruptores de protección TMC 7

Los interruptores de protección TMC 7 están homologados según la norma UL1077 y, por lo tanto, son aptos para su uso como "Supplementary Protection". La conformidad según IEC 60947-2 y el diseño de la caja según la norma DIN 43880 también amplían la gama de aplicaciones.

Utilice los interruptores de protección en sistemas de hasta 277/480 V AC o 80/125 V DC. La corriente de cortocircuito máxima puede ser de 7,5 kA.

Varios interruptores de protección TMC 8 contiguos

Interruptores de protección TMC 8

Interruptores de protección TMC 8

Los interruptores de protección TMC 8 están homologados según la norma UL489. Gracias a su elevada capacidad de conmutación de 10 kA, son adecuados para su uso como "Branch Circuit Protection". La conformidad según IEC 60947-2 y el diseño de la caja según la norma DIN 43880 también amplían la gama de aplicaciones.

Utilice los interruptores de protección en sistemas de hasta 277/480 V AC o 60/125 V DC. La corriente de cortocircuito máxima puede ser de 10 kA.