PSR-MIS-RS-S-NONC-C-3,0PVC - Interruptor de seguridad del sensor
1534515

Interruptor de seguridad sin contacto, sensor, hasta categoría 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de diseño 4 (EN ISO 14119), nivel de codificación bajo, 1 contacto NA/1 contacto NC, diseño compacto, 3 m cable de PVC abierto

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Interruptor de seguridad de coste optimizado
Principio de conmutación magnética de eficacia probada
Construcción compacta
Puede utilizarse con actuador reforzado.
Conexión flexible gracias al extremo de cable abierto
Placas distanciadoras para montaje en material ferrítico disponibles como accesorios