Los interruptores de seguridad sin contacto PSR-MIS ofrecen una solución de seguridad de coste optimizado. Los interruptores de seguridad de esta serie utilizan el acreditado principio de conmutación magnética para supervisar protecciones de seguridad móviles y se caracterizan por su sencilla instalación.
PSR-MIS-RS-A-R
-
Interruptor de seguridad del actuador
1534476
Interruptor de seguridad sin contacto, actuador reforzado, hasta categoría 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de diseño 4 (EN ISO 14119), nivel de codificación bajo, diseño compacto
Detalles de producto
cETL
ID de homologación: Industrial componentProductos compatibles
Sus ventajas
Actuador reforzado para aumentar las distancias de conmutación
Placas distanciadoras para montaje en material ferrítico disponibles como accesorios
Interruptor de seguridad de coste optimizado
Principio de conmutación magnética de eficacia probada
Construcción compacta