UL Recognized
ID de homologación: E118976Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | - 8 |
UL Recognized
ID de homologación: E468743Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 45 A |
Inserto de contactos, número de polos: 2+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | - 8 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 45 A |