El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-COM-17-ESTC - Inserto de contactos
1408465

Inserto de contactos, número de polos: 17+PE, tamaño: COM, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 17, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia, solo adecuados para carcasas de plástico

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373