Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP6512-4GSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1539381
Switch gestionado apto para seguridad con doce puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, cuatro puertos SFP para 100/1000 Mbit/s y una temperatura de servicio de -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación de 24 V DC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones de capa 2 y capa 3
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2
Compatibilidad con Access Control Lists (ACL) para filtrado de tráfico, RADIUS y autenticación de TACAC.
NAT, cortafuegos stateful y VPN IPSec