Switch modular Gigabit Ethernet con ranuras para veinticuatro puertos de cobre de 10/100/1000 Mbit/s o puertos SFP de 100/1000 Mbit/s y cuatro puertos SFP de 1000/10 000 Mbit/s con ayuda de los módulos intercambiables durante el funcionamiento del lado trasero
Switches de capa 3
Switch modular Gigabit Ethernet apto para seguridad con ranuras para veinticuatro puertos de cobre de 10/100/1000 Mbit/s o puertos SFP de 100/1000 Mbit/s y cuatro puertos SFP de 1000/10000 Mbit/s con módulos intercambiables durante el funcionamiento en la parte trasera
Switch gestionado de la serie EP6000, combinación configurable de puertos RJ45 para 10/100/1000 MBit/s y puertos SFP para 100/1000 MBit/s, opciones de módulos para funciones adicionales, temperatura de servicio de -40 °C a +85 °C, fuente de alimentación redundante de 100 - 240 V AC/DC, 48 V DC, 48 V DC, redundante 24 V DC o 24 V DC
Managed Switch EP6000 serie, 12 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Puertos SFP 100/1000 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 85 °C, Tensión de alimentación: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Managed Switch EP7000 serie, 24 Puertos SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Puertos Combo HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) o bien 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 85 °C, Tensión de alimentación: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 70 °C, Tensión de alimentación: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Managed Switch EP7000 serie, 24 Puertos SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Puertos Combo HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) o bien 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 85 °C, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 36 V DC, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Managed Switch EP7000 serie, 32 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 85 °C, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 36 V DC, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Managed Switch EP7000 serie, 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 16 Puertos SFP 100/1000 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 85 °C, Tensión de alimentación: 36 V DC ... 72 V DC, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)