Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP4208-2TGSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1732188
Switch gestionado con ocho puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, dos puertos SFP para 1/10 Gbit/s y temperatura de servicio: -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Switch gestionado para capa 2