Nuestros indicadores de procesos multifuncionales con entrada universal para corriente, tensión y señales de RTD, TC y transmisores de resistencia. Los valores actuales de proceso se pueden leer fácilmente en las pantallas retroiluminadas de cinco dígitos. Al mismo tiempo, el gráfico de barras le ofrece una rápida visión general. También puede reconocer rápidamente a mayor distancia los estados de alarma gracias al cambio de color de la pantalla a rojo.
Indicador de procesos multifuncional en caja para componentes de tablero eléctrico para la monitorización y representación de valores de medición analógicos. Las entradas universales permiten la conexión de corriente, tensión, RTD y termopares. 2 salidas de relé de contacto conmutado y 1 salida analógica..