Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 75 °/95 °, longitud: 790 mm, diámetro: 70 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, resistente contra refrigerantes y lubricantes
Iluminaciones de máquina
La robusta iluminación de máquina sienta nuevas bases en la iluminación eficiente en instalaciones industriales: con la tecnología LED, la luz antideslumbrante, las diversas opciones de activación, así como la conmutación en serie y el cableado M12. Encuentre la iluminación de máquina LED adecuada con diversos índices de protección dentro de la amplia gama de productos de Phoenix Contact.
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 85 °/101 °, longitud: 615 mm, diámetro: 35 mm, índice de protección: IP54, con bisagras, Atenuación, conmutable en serie
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 85 °/101 °, longitud: 335 mm, diámetro: 35 mm, índice de protección: IP54, con bisagras, Atenuación, conmutable en serie
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 85 °/95 °, longitud: 190 mm, diámetro: 40 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, resistente contra refrigerantes y lubricantes, conmutable en serie
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 85 °/101 °, longitud: 895 mm, diámetro: 35 mm, índice de protección: IP54, con bisagras, Atenuación, conmutable en serie
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 40 °/80 °, longitud: 190 mm, diámetro: 40 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, resistente contra refrigerantes y lubricantes
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 85 °/95 °, longitud: 715 mm, diámetro: 40 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, resistente contra refrigerantes y lubricantes
Sus ventajas
- La alimentación de 24 V facilita el mantenimiento y aumenta la seguridad
- Montaje flexible gracias a diferentes diseños y accesorios
- Instalación rápida y ahorro de componentes gracias al cableado M12
- Uso también en máquinas-herramientas gracias a la resistencia ante refrigerantes y lubricantes
Poco espacio, mucha luz Iluminaciones de máquina de la clase 100
Muchas máquinas tienen un diseño cada vez más compacto y ofrecen poco espacio para la iluminación necesaria. Las iluminaciones de máquina PLD de la clase 100 en el índice de protección IP54 se distinguen por un diseño extremadamente estrecho. Se pueden integrar perfectamente en la máquina incluso en espacios muy reducidos.
En el portalámparas suministrado puede girarse la lámpara y orientar así la iluminación a la perfección. Las luces aportan una iluminación especial a pequeña y media distancia sobre la superficie iluminada. Se suministran longitudes de 195 a 895 mm. El diámetro oscila entre 25 y 35 mm.
- Fácil montaje en espacios estrechos gracias a su diseño compacto
- Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
- Uso en el mercado norteamericano gracias a la homologación ETL
- Las líneas de alimentación enchufables permiten elegir libremente la longitud del cable y ofrecen una instalación sencilla y rápida
Elevada iluminación para cualquier aplicación Iluminaciones de máquina de la clase 200
Las iluminaciones de máquina LED de la clase 200 convencen por su elevada luminosidad. En comparación con las iluminaciones de máquina LED de la clase 100, resultan ideales para distancias entre medianas y grandes con respecto a la superficie de destino.
¿Necesita luz en un entorno difícil? En este caso, las luminarias también son adecuadas gracias a su gran resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como a los lubricantes y refrigerantes.
La variante con un diámetro de 40 mm se puede integrar perfectamente en máquinas nuevas. Permite iluminar la sala de máquinas con ahorro de espacio y con una alta eficiencia.
- El cristal de seguridad de 4 mm permite el uso en entornos con posible tensión mecánica
- Resistente a numerosos refrigerantes y lubricantes gracias a la junta Viton®
- Puede utilizarse a altas temperaturas, así como con cargas de vibraciones y choques elevadas
- Opciones de montaje flexibles, ya que ambas versiones de montaje (escuadra o soporte) son giratorias
- Uso en el mercado norteamericano gracias a la homologación ETL