SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239948

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12, codificación: D, a extremo de cable libre, Montaje en pared trasera, M16 x 1,5, Conexión de cable, longitud de cable: 1 m, Ethernet flexible CAT5, 2 pares, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional