PROT-M12 FB - Tornillo de cierre
1555538

Tornillo de cierre M12 de acero inoxidable, para conectores hembra M12 no ocupados de los cables para sensores / actuadores, cajas y conectores de montaje incorporado para la industria alimentaria

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El alto índice de protección y la robustez garantizan un uso seguro en la industria alimentaria
Protección fiable de ranuras no ocupadas durante el transporte y el uso in situ
Resistentes y duraderos gracias al uso de acero inoxidable V4A resistente a la corrosión y a los ácidos
Resistentes a los productos de limpieza usuales en el comercio
Limpieza sencilla gracias al diseño higiénico especial
Fácil montaje con destornillador