TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Fuente de alimentación
1362783

Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 3 fásico, salida: 24 V DC / 5 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias a su escasa anchura y su carácter apilable
Robustos y fiables gracias al boost dinámico con una excelente curva característica de salida
Fácil manejo gracias a la tecnología de conexión push-in
Diagnóstico inteligente gracias a los LED multicolor y contacto colectivo para una visualización clara del estado, opcionalmente con IO-Link
Alta disponibilidad de la planta: alimentación y protección en un solo equipo gracias al interruptor integrado multicanal para protección de equipos