Fuentes de alimentación para el carril DIN

Fuentes de alimentación para el carril DIN

Con sus diferentes funcionalidades, clases de potencia y diseños, nuestras fuentes de alimentación para carriles DIN son el colaborador adecuado para su aplicación. Maximice la disponibilidad de su planta con fuentes de alimentación de alta calidad y líderes en tecnología. Elija entre nuestras familias de productos en función de sus necesidades.

Fuentes de alimentación QUINT POWER

Fuentes de alimentación QUINT POWER

QUINT POWER – máxima funcionalidad

Nuestras fuentes de alimentación QUINT POWER son especialmente adecuadas para garantizar la máxima disponibilidad de su instalación. Con boost estático y dinámico y tecnología SFB, son adecuados para todas las situaciones de carga y tipos de fusibles DC.

  • Entrada AC o DC: monofásica, trifásica
  • Salida DC: potencia hasta 1000 W
  • Tensiones: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • Control funcional preventivo
Fuentes de alimentación TRIO POWER

Fuentes de alimentación TRIO POWER

TRIO POWER – robusta con funcionalidad estándar

Las sólidas fuentes de alimentación conmutadas TRIO POWER son especialmente adecuadas para situaciones de carga dinámicas en fabricación de maquinaria. Las fuentes de alimentación AC/DC están disponibles opcionalmente con una protección de equipos multicanal integrada.

  • Entrada AC: monofásica, trifásica
  • Salida DC: potencia hasta 1000 W
  • Tensiones: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Opcionalmente con protección de equipos integrada: cuatro y ocho canales
Fuentes de alimentación UNO POWER

Fuentes de alimentación UNO POWER

UNO POWER – compacta con funcionalidad básica

Las fuentes de alimentación conmutadas UNO POWER ofrecen una densidad de potencia muy elevada. Las fuentes de alimentación AC/DC son ideales para alimentar consumidores con un comportamiento de carga constante de hasta 960 W.

  • Entrada AC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 960 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Fuentes de alimentación STEP POWER

Fuentes de alimentación STEP POWER

STEP POWER – para la automatización de edificios

Las fuentes de alimentación STEP POWER son perfectas para la automatización de edificios tanto en el ámbito industrial como en el doméstico. En las aplicaciones descentralizadas, las fuentes de alimentación AC/DC alcanzan la máxima eficiencia energética gracias a sus bajas pérdidas en vacío y a su alto rendimiento.

  • Entrada AC o DC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 120 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC