Fuentes de alimentación STEP POWER para cuadros eléctricos
La línea de fuentes de alimentación STEP POWER se ha diseñado especialmente para la automatización de edificios. Gracias a las reducidas pérdidas en marcha en vacío y el alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética. Se pueden encastrar de forma flexible sobre los carriles o atornillar en superficies planas.
STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75
-
Fuente de alimentación
2868648
Fuente de alimentación conmutada en primario STEP POWER para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/1,75 A
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-36104-M1-ULEAC
ID de homologación: EAC-ZulassungNK
ID de homologación: TA24454MEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528BSH
ID de homologación: 581ABS
ID de homologación: 23-2446587-PDAEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID de homologación: TAA00001YDIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0102ABS
ID de homologación: 18-HG1797199_PDAcUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje flexible con encaje sencillo en el carril portante o atornillado en una superficie plana
Alimentación fiable con alto MTBF (Mean Time Between Failure) mayor que 500.000 horas y curva característica U/I
Ahorro de energía con máxima eficiencia energética y pérdidas en vacío sumamente bajas