E-WML 5 (25X10)R YE - Etiqueta de envoltura de cables
1199661

Etiqueta de envoltura de cables, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.WRAP, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 5,1 mm, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 5800, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 25,4 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para aplicaciones en interiores y exteriores: alta resistencia a la suciedad y a la abrasión gracias al laminado protector
Posicionamiento de las etiquetas definido de forma fija gracias al sistema adhesivo
Gran rango de diámetros con una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera del armario de control
Las etiquetas envolventes no crean ningún volumen adicional, por lo que el cable también puede pasar, p. ej., por canales para cables
Disposición ceñida y sin burbujas en el cable gracias al bobinado automático
Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales y cables