HC-CME-DD-23-F-SNAP-L
-
Econnecteur de câble
1556146
Econnecteur de câble, número de polos: 23+PE, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Para conectores en el armario de control
Detalles de producto
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | Para evitar fijaciones de contactos debido a una inserción inclinada, es imprescindible el uso de la estera de la tolva suministrada (HC-DD…-FP). |
| Indicaciones de montaje | El uso adecuado prevé la utilización dentro de un armario de control protegido frente a acceso. En el lugar de uso en el armario de control debe tenderse correctamente el mazo de cables que debe conectarse y equiparse con una descarga de tracción. Puesto que la cara enchufable no pone a disposición ningún contacto de tierra (PE), debe asegurarse la puesta a tierra completa mediante el diseño del armario de control. |
| Número de polos | 23 |
| Cara de enchufe | 23+PE |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| estampado | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 1,6 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 14 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Corriente asignada | 10 A |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Código de artículo | 1556146 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923035584 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - Elemento de codificación 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contacto crimpado 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contacto crimpado 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contacto crimpado 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contacto crimpado 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contacto crimpado 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contacto crimpado 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contacto crimpado 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Contacto crimpado 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Contacto crimpado 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contacto crimpado 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contacto crimpado 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contacto crimpado 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contacto crimpado 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contacto crimpado 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contacto crimpado 1674985
-
HC-CME-DD-23-M - Econnecteur de câble 1556154
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia