VAL-SPP-BE-4+V/PV-UT-R
-
Elemento base de protección contra sobretensiones
1589514
Elemento de base para dispositivos de protección contra sobretensiones, para sistemas de tensión continua aislados, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 5 polos con contacto de indicación remota.
Detalles de producto
| Familia de productos | VAL-SPP |
| Clase de ensayo IEC | PV II |
| PV T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 5 |
| Lugar de montaje | Interior |
| Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
| Accesibilidad | Accesible |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Fusible previo máximo requerido | 1 A (gG) |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 200 mA DC | |
| 1 A DC | |
| Tipo de aislamiento | El producto tiene un aislamiento doble/reforzado entre el circuito principal y el auxiliar. |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 4 |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 6 mm² ... 10 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 90 mm |
| Altura | 96,6 mm |
| Profundidad | 57,5 mm |
| Unidad de división | 5 UD |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Corriente de carga nominal IL | 32 A (2 x 6 mm²) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente transitoria de rayo Iimp (10/350) μs | 12,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Circuito de protección PV | |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Tensión constante máxima UCPV | 1800 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) |
| 1200 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) | |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | ≤ 1500 V DC |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 6,25 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 39 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 12,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 5 GΩ (@500 V DC) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente de carga nominal IL | 32 A (2 x 6 mm²) |
| Tensión constante máxima UCPV | 1800 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) |
| 1200 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20C (en estado montado) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g, según IEC 60068-2-6 (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Normas/disposiciones | EN 61643-31 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-31 |
| Observación | 2018 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1589514 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CL138Z |
| GTIN | 4067923146488 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 242,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 208 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171492 |
| ECLASS-15.0 | 27171492 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia