TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1635587

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales de 3 hilos con seguridad intrínseca. Para aplicaciones de alta frecuencia. Circuito de protección únicamente con descargadores de gas. Para el uso en sistemas Ethernet de dos hilos con pantalla del cable (APL, 2-WISE) y en el sistema de bus de campo (p. ej. PROFIBUS PA) según el concepto de bus con seguridad intrínseca. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Cumplimiento de la especificación de aplicación APL gracias a un circuito de protección optimizado
Integración sencilla del apantallamiento gracias a un tercer nivel de embornaje en el producto
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia