TTC-6P-2X2-24-PT-I
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1334595
Protección contra sobretensiones, compuesta por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para dos circuitos de señales de 2 hilos y funcionamiento flotante, p. ej. dos bucles de corriente de 0(4) ... 20 mA, apta para HART.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Uso eficiente del espacio: la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones de 4 conductores
Control funcional sencillo: in situ u opcionalmente con señal remota con supervisión óptica y sin esfuerzo adicional
Mantenimiento sin influencia de la señal: sustitución del módulo de protección contra sobretensiones sin influencia de la señal de medición
Selección flexible: conexión con push-in o tornillo