PT 4-PE/S-230AC/FM
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2882459
Descargador enchufable tipo 3 (protecc. aparatos) para redes trifásicas de alimentación con N y PE separados (sistema de 5 cond.: L1, L2, L3, N, PE), con contacto indic. remota.
Detalles de producto
Tipo de producto | Protección de equipos |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Clase de ensayo IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Contacto NC |
Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V |
Corriente de servicio máxima Imáx. | 3 A AC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete mín. | 0,8 Nm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 35,4 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 65,5 mm |
Unidad de división | 2 UD |
Anchura del módulo completo | 35,4 mm |
Altura del módulo completo | 90 mm |
Profundidad del módulo completo | 65,5 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA |
Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión constante máxima UC | 335 V AC (255 V AC / N-PE) |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 335 V AC |
Tensión constante máxima UC (N-PE) | 255 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 26 A (30 °C) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2,5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 750 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 1,5 kA (por canal) |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 1,5 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 10 kA (N-PE) |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-N) | 4,5 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-PE) | 4,5 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (N-PE) | 10 kA |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible previo máximo requerido | 25 A (gL) |
Resistencia al cortocircuito IP con fusible previo máx. (efectiva) | 1,5 kA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
Observación | 2005 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11/A11 |
Observación | 2007 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2882459 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL1411 |
GTIN | 4046356081771 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 128,12 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 114,582 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363090 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
PT 4-PE/S-230AC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3 2882462
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia