VAL-US 60/O-FM - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2
2906280

Descargador de sobretensiones compuesto por elemento de base y protección enchufable con varistor de alta potencia, para el montaje sobre NS 35/7,5, un canal

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje en rack de aplicaciones para panel 2U
Dirección de conexión paralela al eje de conductores
Variantes con y sin indicación remota libre de potencial
Montaje sobre carril DIN
Apto para conectores VAL-MS de tipo 1 y tipo 2
La codificación se realiza al insertar por vez primera la protecc. enchufufable