El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MPB 18/1- 2 - Puente para cableado
2809209

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 2 polos

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

En combinación con otros aparatos en el distribuidor de instalación, como interruptor de protección FI e interruptores de seguridad
Práctico cableado de todas las aplicaciones usuales
P/ comb. mixt. de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones