VAL-ME 175
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2
2880422
Descargador de tipo 2, de una pieza
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Clase de ensayo IEC | II |
Tipo EN | T2 |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
Número de polos | 2 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión nominal UN | 120 V AC (... 130 V AC) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Longitud de pelado | 14,5 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
Anchura | 17,7 mm |
Altura | 89,8 mm |
Profundidad | 65,5 mm |
Unidad de división | 1 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Dirección de actuación | 1L-N/PE |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 175 V AC |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,3 mA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 17,5 mW |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 0,9 kV (en In) |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gL) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normas | |
Normas/especificaciones | DIN EN 61643-11 |
IEC 61643-1 | |
UL 1449 | |
Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11 |
Observación | 2002 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
Observación | 1998 |
Normas/disposiciones | UL 1449 |
Observación | ed. 2 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2880422 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL1331 |
GTIN | 4046356048866 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 105,17 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 100,023 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MPB 18/4-12 - Puente para cableado 2809296
-
MPB 18/3- D - Puente para cableado de tapa final 2809322
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX 50 - Herramienta cortacables 1206641
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia