El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VAL-SEC-T2-3C-350-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2
2905339

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Más espacio en el armario de control gracias a la poca anchura de solo 12 mm por polo y al uso sin fusible de seguridad separado hasta 315 A gG