VAL-SEC-AGK-25
-
Borna de derivación
1452282
Borna de derivación, solo utilizable en combinación con la serie VAL-SEC-T2, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 63 A, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección transversal de dimensionamiento: 25 mm2, sección: 1,5 mm2 - 25 mm2, color: gris
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Permite el cableado en serie del dispositivo de protección contra sobretensiones con óptima compatibilidad electromagnética (CEM) mediante ampliación modular
Instalación simplificada gracias a la posibilidad de utilizar punteras para el cableado en serie
Complemento ideal de la gama de productos SEC-T2 gracias a su diseño uniforme y al número de polos combinables de forma personalizada