VAL-MS 350VF - Descargador de sobretensiones modelo 2
2856582

Descargador de sobretensiones que consta de un elemento de base y una protección enchufable con circuito en serie con un varistor y un descargador de arco relleno de gas, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 230 V AC, de 1 canal

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Adecuado para su uso en sistemas con monitorización del aislamiento gracias a la combinación a prueba de corriente de fuga del varistor y del descargador de gas
Posibilidad de uso en aplicaciones con una alta resistencia al aislamiento, p. ej. en la tecnología de ferrocarriles