MACX MCR-EX-1TS-I-OLP-SP
-
Convertidor de temperatura
1145207
Ex i-Convertidor de temperatura alimentado en bucle de salida para transmitir señales de sensor RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Acondicionador de señal Ex i, Configuración estándar, Conexión push-in
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Software |
| HART | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Software |
| HART | |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Respuesta gradual (0-99 %) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Tensión de prueba | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
| 11 V DC ... 30 V DC | |
| Señal | |
| Señal de entrada | Temperatura |
| Medición | |
| Número de entradas | 1 |
| Rango de tensión de entrada | -20 mV ... 100 mV (Alcance de medición mínimo: 5 mV) |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
| Rango de medición, temperatura | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| Margen de resistencia lineal | 10 Ω ... 2000 Ω (Alcance de medición mínimo: 10 Ω) |
| Señal: Corriente | |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 23 mA |
| Carga | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| Codificación HART | FSK ± 0,5 mA |
| Versión HART | 7 |
| Velocidad de transmisión | 1200 Baud |
| Filtro de secuencia de red | 50/60 Hz |
| Resistencia de comunicación | ≥ 250 Ω |
| Retardo para conexión | 7 s (HART) |
| 7 s (Valor medido) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Instalación Ex (EPL) | Gb |
| Div. 1 | |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Div. 1 |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Protocolos soportados | HART |
| Indicación de estado | LED (rojo) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -50 °C ... 100 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (a través de NN) |
| Clase de clima | B2 |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificado | EPS 20 ATEX 1 166 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificado | IECEx EPS 20.0060X |
| CSA | |
| Marcado | IS for Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T6...T4 |
| AIS / Class I / Div. 1 / ABCD | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1145207 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK1243 |
| GTIN | 4063151135027 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 167,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 140 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Adaptador para programación 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia