El convertidor de medios MC 1000E-SM40 WDM B dispone de un puerto RJ45 Twisted-Pair de 10/100 Mbit/s y un puerto de fibra de vidrio monomodo de 100 Mbit/s con conector macho SC-Simplex, protección robusta contra interferencia electromagnética y amplio rango de temperatura.
MC 1000E-SM40 WDM B
-
Convertidor de fibra óptica
1330892
Convertidor de fibra óptica con conector SC-Simplex (1310 nm) para 100Base-TX en fibra monomodo, apto para montaje sobre carril DIN, rango de temperatura ampliado, fuente de alimentación redundante, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Convertidor de medios |
Familia de productos | MC 1000E |
MTTF | 69,1 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
508,3 Años () | |
702,5 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 100 % (7 días por semana, 24 horas al día)) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 57 V DC |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
48 V DC | |
Absorción de corriente típica | 20 mA (24 V DC) |
Absorción de corriente máxima | 170 mA |
Señal | |
Señal de salida tensión | 12 V DC ... 48 V DC (en función de la tensión de entrada) |
Señal de salida corriente | 100 mA |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Sección de conductor flexible | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 10,00 mm |
Señal | Ethernet |
Datos: cable de fibra óptica | |
Potencia de emisión mínima | -8 dBm (Fibra de vidrio monomodo de 9/125 μm) |
Potencia de emisión máxima | 0 dBm (Fibra de vidrio monomodo de 9/125 μm) |
Tipo de conexión | SC Simplex |
Longitud de onda | 1550 nm (Envío) |
1310 nm (Recepción) | |
Sensibilidad de receptor mínima | -34 dBm (Fibra de vidrio monomodo de 9/125 μm) |
Sensibilidad de receptor máxima | 0 dBm (Fibra de vidrio monomodo de 9/125 μm) |
Medio de transmisión | Fibra de vidrio unimodo |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Número de canales | 1 |
Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
Medio de transmisión | Cobre |
LEDs de señales | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
Autonegotation modi | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Conmutación MDI/MDI X | Auto-MDI(X) |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidad | 90 mm |
Material carcasa | Poliamida reforzada con fibra |
Aluminio / chapa de acero DC01 |
Cable de fibra óptica | |
Tipos de fibra | 9/125 µm |
Fibra de vidrio |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, criterio 3 |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (según UL) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Choque | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Clase I, división 2, grupos A, B, C y D, T4 |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx UL 25.0019X |
ATEX | |
Certificado | UL 25 ATEX 3348X |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Observación | Criterio A |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Observación | Criterio A |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55032 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Posición para el montaje | Sobre carril horizontal NS 35 según EN 60715 |
Código de artículo | 1330892 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNC314 |
GTIN | 4063151625870 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 285 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 180 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085488
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115617
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Conmutación MDI/MDI-X automática
Velocidades de transmisión de datos de 100 MBit/s
Función Link Fault Pass Through (LFPT) para un control fácil de la conexión
Estructura de red según IEC 61850-3
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia