NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
Cable patch
1411854
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 0,5 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 200 |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m) |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Ethernet 10 GBit 94F | |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares como alma |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 51 mm |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Conector enchufable RJ45) |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -20 °C ... 70 °C (Conector enchufable RJ45) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Código de artículo | 1411854 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | ABNABF |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 15,593 kg CO2e |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia