CHARX EVC-100 - Control de carga del vehículo
1722154

CHARX control vehicle, Control de carga del vehículo, Parametrizable, en la carcasa, Para el control independiente del proceso de carga DC en vehículos eléctricos con entradas de carga CCS, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, modo operativo: Stand-Alone

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Uso universal para todos los vehículos eléctricos con entrada de carga CCS
Rápida instalación gracias a la parametrización previa de nuestras entradas de carga CCS
Apto para Vehicle to Grid para la carga bidireccional según ISO 15118-20
Cumplimiento de las estrictas normas de seguridad de la industria del automóvil
Listo para funcionar inmediatamente gracias al breve tiempo de arranque del sistema operativo
Homologación E1 para vehículos de carretera