SF-20KS021
-
Contacto crimpado
1621576
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, sección de conexión: 0,25 mm2 ... 1 mm2, material contacto: CuZn , Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1244461
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción