CRIMPTOOL-TC/0,08...6,00QMM
-
Pinza de engarzar con indicador digital
1634153
Tenaza de crimpado para contactos crimpados mecanizados Ø 1 mm/Ø 1,5 mm/Ø 1,6 mm/Ø 2 mm/Ø 3,6 mm, sección de hilo trenzado: 0,08 mm2 ... 6 mm2. Los localizadores y los pasadores de posicionamiento que se van a utilizar (véanse las instrucciones de la tenaza de crimpado) están incluidos en el volumen de suministro.