CK2,5-ED-4,00BU AG
-
Contacto crimpado
1663705
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , material contacto: Aleación de Cu