Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK - Econnecteur de câble
1405541

Empalmador de cables QUICKON, negro, 4 polos sin PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, para diámetro de cable de 5 mm ... 9 mm.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación