C-SCM 1,5/6,3X0,8
-
Conectores
3240161
Conector plano, sin aislar, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores |
Característica del producto | Fabricado según DIN 46248 |
Zona de crimpado con entalladura | |
Con estañado galvánico |
Fusible | DIN 46248 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 6,3 mm |
Longitud del manguito | 19 mm |
Longitud de pelado máxima | 7 mm |
Grosor de material mín. | 0,8 mm |
Color | plateado |
Material | Latón |
Recubrimiento | estañado |
Material aislante | nicht zutreffend |
Datos técnicos | |
Longitud del manguito | 19 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | 110 °C |
Código de artículo | 3240161 |
Unidad de embalaje | 100 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | BH3452 |
Página del catálogo | Página 498 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356453783 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,588 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,588 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400212 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001059 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SORTI 2/12 - Caja de surtido 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Caja de surtido 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Caja de surtido 5020438
-
SORTI 3/18 - Caja de surtido 5028731
-
SORTI 4/12 - Caja de surtido 5020658
-
SORTI 4/24 - Caja de surtido 5031524
-
SORTI 4/8 - Caja de surtido 5145180
-
AI SORTI BOX-E LGY - Caja de surtido 3203008
-
CRIMPFOX-SC 1,5-M - Tenaza de crimpado 1212725
-
CRIMPFOX-SC 1,5 - Tenaza de crimpado 1212048
-
CRIMPFOX-SC 6 - Tenaza de crimpado 1212050
-
CRIMPFOX-SC 6L - Tenaza de crimpado 1212052
-
CF 500/DIE SC 1,5 - Pieza de engaste 1212241
-
CF 500/DIE SC 6 - Pieza de engaste 1212242
Sus ventajas
Complementan la gama de productos en el ámbito de los conectores
Las hembras de enchufe plano y los conectores planos sin aislar son de latón estañado electrolíticamente
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia