CSA
ID de homologación: 13631IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62748| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de homologación: 40034876| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||