PP 2,5/ 1-R BU - Conector
3211278

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Conector, elemento derecho, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, color: azul

Detalles de producto









Sus ventajas

Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario