PP 2,5/ 1-L - Conector
3211271

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Conector, elemento izquierdo, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Elevada seguridad gracias a una construcción con seguridad frente a contacto de los dedos
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
Multitud de accesorios con encaje opcional disponibles
Aplicación segura mediante contacto enchufable de gran potencia y seguro frente a vibraciones
Flexibilidad gracias a conectores autoconfeccionables
Protección contra fallos al enchufar mediante opciones de codificación personalizadas