CUC-IB7G-J1ST-AT/R4R
-
Conector para placa de circuito impreso RJ45
1663993
Conector para placa de circuito impreso RJ45, número de polos: 8, 1 GBit/s, Conexión por soldadura THR, índice de protección: IP20, Tape and Reel
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Proceso de diseño de Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
Procesamiento automatizado gracias a la posibilidad de soldadura por reflujo
Gran diversidad de productos que permite encontrar la variante óptima para cada aplicación
Preparado para campos de aplicación exigentes gracias al diseño industrial