CUC-IA5M-J1ST-AB/R4T-L1
-
Conector para placa de circuito impreso RJ45
1664067
Conector para placa de circuito impreso RJ45, número de polos: 8, 2 x LED (verde, amarillo), 100 MBit/s, Soldadura por ola THT, índice de protección: IP20, Tray
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Proceso de diseño de Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
Procesamiento automatizado gracias a la posibilidad de soldadura por reflujo
Gran diversidad de productos que permite encontrar la variante óptima para cada aplicación
Preparado para campos de aplicación exigentes gracias al diseño industrial