CUC-IA5M-J1ST-AB/R4R
-
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro
1664056
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 90 °, Pestaña abajo, número de polos: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, tipo de embalaje: Tape and Reel
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Proceso de diseño de Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
High mechanical stability when connecting the female connector to the PCB using through-hole reflow technology - THR
Procesamiento automatizado gracias a la posibilidad de soldadura por reflujo
Space-saving due to the compact design
Outstanding EMI performance
Enables space-saving PCB design while simultaneously reducing the BOM thanks to integrated filters and transformers
Ideal for demanding industrial applications due to the high shock and vibration resistance as well as the extended temperature range