DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54 - Conector para placa de circuito impreso
1150807

línea de productos COMBICON Connectors XS
sección 0,34 mm2
tipo de conexión Conexión crimpada
Pictograma
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,34 mm2, color: negro, corriente nominal: 5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 2, familia de artículos: DMCC 0,5/..-ST-SHL, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Propiedades eléctricas: apantallado, bloqueo: conexión apantallada, tipo de sujeción: Lock & Shield, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Apropiados para CAT 5

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión rentable de conductores engarzados en un gran número de piezas
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Los contactos dispuestos en doble fila permiten una elevada densidad de empaquetado con superficie de base compacta
Herramientas para el engarce manual y automatizado disponibles opcionalmente
Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801