El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Tenaza de crimpado
1064998

Pinza de crimpado, para conectores de crimpado COMBICON con sección: 0,14 ... 0,75 mm2. Bloqueo forzoso desbloqueable, crimpado paralelo preciso, introducción frontal, crimpado B, incl. 2 ayudas para posicionamiento

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Contacto crimpado hembra PTCM-MP-P...
Contacto crimpado hembra MCC 0,5-MP...
La precisas matrices ofrecen un nivel permanente de alta calidad en la preparación de contactos
Desarrollos del movimiento paralelos de las articulaciones para resultados de engarce simétricos y óptimos
Contacto crimpado macho PTCM-MP-PI...
Elevada fuerza de engarce con poco esfuerzo manual
Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes