Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,34 mm2, color: negro, corriente nominal: 5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 1, familia de artículos: DMCC 0,5/..-ST-SHL, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Propiedades eléctricas: apantallado, bloqueo: conexión apantallada, tipo de sujeción: Lock & Shield, tipo de embalaje: empaquetado en caja